Válvulas de radiador, RA-N, Vazão normal, DN 15, Reta, F

013G0014

Normal flow valves with presetting

Detalhes do produto

Peso bruto 0.25 Kilogram
Peso líquido 0.238 Kilogram
Volume 0.273 Liter
EAN 5702420005027

 

Ajuste Sim
Aplicação Sistema de 2 tubos
China RoHS compliance Out of scope
Concluir Banhada a níquel
Contain batteries No
Description Normal flow valves with presetting
Design Reta
Dimensão padrão F
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Faixa de pressão diferencial [bar] [Max] 0.6 bar
Grupo de produtos Radiator Valves
Pressão de teste [bar] 16 bar
Pressão de trabalho [bar] [Max] 10 bar
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 2137c7cb-dd9e-4c8a-84f2-f33239f6668c
SCIP dossier product name RA-N & -IN Radiator valve 5
Tamanho da válvula DN 15
Tamanho de conexão entrada Rp 1/2
Tamanho de conexão saída R 1/2
Temperatura de fluxo [° C] [Max] 120 °C
Tipo RA-N
Tipo da conexão Padrão
Tipo de válvula Vazão normal
Tipos de conexão Rosca interna
UK RoHS compliance Out of scope
UNSPSC CODE 40101801
Valor Kv na configuração 1 [m³/h] 0.04 m³/h
Valor Kv na configuração 2 [m³/h] 0.09 m³/h
Valor Kv na configuração 3 [m³/h] 0.16 m³/h
Valor Kv na configuração 4 [m³/h] 0.25 m³/h
Valor Kv na configuração 5 [m³/h] 0.36 m³/h
Valor Kv na configuração 6 [m³/h] 0.43 m³/h
Valor Kv na configuração 7 [m³/h] 0.52 m³/h
Valor Kv na configuração N [m³/h] 0.73 m³/h
Valores Kv [m³/h] 0.9 m³/h

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality