Válvulas de radiador, RA-N, Vazão normal, DN 10, Ângulo, F

013G0011

Normal flow valves with presetting

Detalhes do produto

Peso bruto 0.203 Kilogram
Peso líquido 0.193 Kilogram
Volume 0.23 Liter
EAN 5702420001258

 

Ajuste Sim
Aplicação Sistema de 2 tubos
China RoHS compliance Out of scope
Concluir Banhada a níquel
Contain batteries No
Description Normal flow valves with presetting
Design Ângulo
Dimensão padrão F
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Faixa de pressão diferencial [bar] [Max] 0.6 bar
Grupo de produtos Radiator Valves
Pressão de teste [bar] 16 bar
Pressão de trabalho [bar] [Max] 10 bar
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 972fb25a-aad7-4155-b11b-6f68491564c8
SCIP dossier product name RA-N & -IN Radiator valve 2
Tamanho da válvula DN 10
Tamanho de conexão entrada Rp 3/8
Tamanho de conexão saída R 3/8
Temperatura de fluxo [° C] [Max] 120 °C
Tipo RA-N
Tipo da conexão Padrão
Tipo de válvula Vazão normal
Tipos de conexão Rosca interna
UK RoHS compliance Out of scope
Valor Kv na configuração 1 [m³/h] 0.04 m³/h
Valor Kv na configuração 2 [m³/h] 0.08 m³/h
Valor Kv na configuração 3 [m³/h] 0.12 m³/h
Valor Kv na configuração 4 [m³/h] 0.19 m³/h
Valor Kv na configuração 5 [m³/h] 0.25 m³/h
Valor Kv na configuração 6 [m³/h] 0.33 m³/h
Valor Kv na configuração 7 [m³/h] 0.38 m³/h
Valor Kv na configuração N [m³/h] 0.56 m³/h
Valores Kv [m³/h] 0.65 m³/h

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality