Válvulas de radiador, RA-FN, Capacidade fixa, DN 15, Reta, F

013G0004

Normal flow valves without presetting

Detalhes do produto

Peso bruto 0.252 Kilogram
Peso líquido 0.249 Kilogram
Volume 0.263 Liter
EAN 5702420004365

 

Ajuste Não
Aplicação Sistema de 2 tubos
China RoHS compliance Out of scope
Concluir Banhada a níquel
Description Normal flow valves without presetting
Design Reta
Dimensão padrão F
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Faixa de pressão diferencial [bar] [Max] 0.6 bar
Grupo de produtos Radiator Valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Pressão de teste [bar] 16 bar
Pressão de trabalho [bar] [Max] 10 bar
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamanho da válvula DN 15
Tamanho de conexão entrada Rp 1/2
Tamanho de conexão saída R 1/2
Temperatura de fluxo [° C] [Max] 120 °C
Tipo RA-FN
Tipo da conexão Padrão
Tipo de válvula Capacidade fixa
Tipos de conexão Rosca interna
UK RoHS compliance Out of scope
UNSPSC CODE 40101801
Valor Kv em Xp = 0,5 - 2,0 K [m³/h] [Max] 0.73 m³/h
Valor Kv em Xp = 0,5 - 2,0 K [m³/h] [Min] 0.22 m³/h
Valores Kv [m³/h] 0.9 m³/h

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality