Flange, 25 mm, Solda de topo

006-1116

Con. padrão: EN 10220, Espec. do material: Aço, Usado para produtos: FA 20

Detaily produktu

Bruto masa 1.288 Kilogram
Neto masa 1.26 Kilogram
Volume 0.854 Liter
EAN 5702422077473

 

Deli priloženi 2 flanges
2 Gaskets
2 staybolts
4 nuts
Dimenzija distančne letve M12 x 160 mm
Ime izdelka Flange set
Količina v pakiranju 12 kos
Načrt prirobnice Utor
Tongue
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Oblika prirobnice Oval
Različica prirobnice 2.1
Skladnost z EU RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Flanges
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH No
Specifikacije materiala Steel
Standard priključka EN 10220
Tip Flange
Uporablja se za izdelek FA 20
Velikost priključka [in] 1 in
Velikost priključka [mm] 25 mm
Vrsta priključka Butt weld
Vsebuje baterije No

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality