Flange, 15 mm, Solda de topo

006-1114

Con. padrão: EN 10220, Espec. do material: Aço, Usado para produtos: FA 20

Detalhes do produto

Peso bruto 1.26 Kilogram
Peso líquido 1.259 Kilogram
Volume 1.651 Liter
EAN 5702422077343

 

Con. padrão EN 10220
Contain batteries No
Design do flange Ranhura
Lingueta
Dim. da cavilha de união M12 x 160 mm
Espec. do material Aço
EU RoHS compliance Out of scope
Forma do flange Oval
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Grupo de produtos Flanges
Nome do produto Flange set
Peças incluídas 2 flanges
2 gaxetas
2 parafusos de fixação
4 porcas
Qnt. do pacote 6 pc
REACH Candidate List substances No
Tamanho da conexão [mm] 15 mm
Tamanho da conexão [pol.] 1/2 in
Tipo Flange
Tipo de conexão Solda de topo
Usado para produtos FA 20
Versão do flange 2.1

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality