Filtro, não soldado, FA 15

006-0050

Mat. da con.: Aço, Espessura do trançado [µm]: 150, Pressão máx. de trabalho [bar]: 28.0

Detalhes do produto

Peso bruto 1.842 Kilogram
Peso líquido 1.7 Kilogram
Volume 2.008 Liter
EAN 5702422054535

 

Categoria Art. 3, par. 3
Con. padrão EN 10220
Contain batteries No
Descrição do produto Filtro
Espessura do trançado [malha] 100 Mesh
Espessura do trançado [µm] 150 µm
Faixa de temperatura [°C] [Max] 140 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min] -50 °C
Faixa de temperatura [°F] [Máx] 284 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín] -58 °F
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Grupo de fluido 1
Grupo de produtos Strainers
Mat. da con. Aço
Nome do produto Filtro, não soldado
Peças incluídas Parafusos
Gaxetas
Parafusos
Flanges
Pressão máx. de teste [psig] 609 psig
Pressão máx. de trabalho [psig] 406 psig
Pressão máx. de teste [bar] 42 bar
Pressão máx. de trabalho [bar] 28 bar
Qnt. do pacote 10 pc
REACH Candidate List substances No
Refrigerantes R22
R113
R114
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R1336mzz(Z)
R134a
R152a
R227ea
R23
R236fa
R32
R401A
R402A
R402B
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R408A
R409A
R410A
R413A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R427A
R438A
R444B
R447A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R502
R503
R507A
R513A
R717
Tamanho da cavilha de união M12 x 127
Tamanho da conexão [mm] 6 mm
Tamanho da conexão [pol.] 1/4 in
Tipo FA 15
Tipo de conexão Solda de topo
Usado para comentários dos produtos Encaixe na tubulação
Valor cv [gal/min.] 2.2 gal/min
Valor Kv [m³/h] 1.9 m³/h
Volume do filtrador [cm3] 68 cm³
Volume do filtrador [pol.3] 4.15 in³
Área filtrante [pol.2] 6.2 in²
Área filtrante [cm2] 40 cm²

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality