Micro Plate heat exchanger, XB06H+-1, Number of plates: 36

004B1216

25 bar, Brazing material: Copper

Detalhes do produto

Peso bruto 2.978 Kilogram
Peso líquido 2.85 Kilogram
Volume 5.72 Liter
EAN 5702425141218

 

Aprovação PED
Categoria Art. 4, par. 3
China RoHS compliance Yes
Comprimento da conexão lado 1 [mm] 20 mm
Comprimento da conexão lado 2 [mm] 20 mm
Con. padrão ISO 228/1
Connection length 1 [mm] 20 mm
Connection length 2 [mm] 20 mm
Connection size 1 3/4
Connection size 2 3/4
Connection type 1 G
Connection type 2 G
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Faixa de temperatura [°C] [Max] 180 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min] -196 °C
Formato da embalagem Embalagem individual
Grupo de fluido 1
Grupo de produtos Heat exchangers
Horizontal center porthole[mm] 45 mm
In scope of WEEE No
In scope of WEEE and contain batteries No
Material da placa 1.4404
Material de soldagem COBRE
Material Description (Short Te XB06H+-1-36_2Cu_25_S1_2G3/4
Max working pressure 1 [bar] 25 bar
Max working pressure 2 [bar] 25 bar
No. de placas 36
Nome do produto Micro Plate heat exchanger
Number of passes 1
Padrão da placa H+
Plate material no. 1.4404
Qnt. do pacote 1 pc
REACH Candidate List substances No
Tipo XB06H+-1
Total height without feet [mm] 320 mm
Total width [mm] 95 mm
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UK RoHS compliance Yes
UK RoHS exemption clause No
Vertical center porthole 1[mm] 270 mm
Vertical center porthole 2[mm] 270 mm
Vertical center porthole side 1 [mm] 270 mm
Volume per channel 1 [l] 0.018 L
Volume per channel 2 [l] 0.018 L

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality