Micro Plate heat exchanger, XB06H+-1, Number of plates: 26

004B1212

25 bar, Brazing material: Copper

Detalhes do produto

Peso bruto 2.334 Kilogram
Peso líquido 2.28 Kilogram
Volume 3.12 Liter
EAN 5702425141294

 

Aprovação PED
Categoria Art. 4, par. 3
China RoHS compliance Yes
Comprimento da conexão lado 1 [mm] 20 mm
Comprimento da conexão lado 2 [mm] 20 mm
Con. padrão ISO 228/1
Connection length 1 [mm] 20 mm
Connection length 2 [mm] 20 mm
Connection size 1 3/4
Connection size 2 3/4
Connection type 1 G
Connection type 2 G
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Faixa de temperatura [°C] [Max] 180 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min] -196 °C
Formato da embalagem Embalagem individual
Grupo de fluido 1
Grupo de produtos Heat exchangers
Horizontal center porthole[mm] 45 mm
In scope of WEEE No
Material da placa 1.4404
Material de soldagem COBRE
Material Description (Short Te XB06H+-1-26_2Cu_25_S1_2G3/4
Max working pressure 1 [bar] 25 bar
Max working pressure 2 [bar] 25 bar
No. de placas 26
Nome do produto Micro Plate heat exchanger
Number of passes 1
Padrão da placa H+
Plate material no. 1.4404
Qnt. do pacote 1 pc
REACH Candidate List substances No
Tipo XB06H+-1
Total height without feet [mm] 320 mm
Total width [mm] 95 mm
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Vertical center porthole 1[mm] 270 mm
Vertical center porthole 2[mm] 270 mm
Vertical center porthole side 1 [mm] 270 mm
Volume per channel 1 [l] 0.018 L
Volume per channel 2 [l] 0.018 L

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality