Brazed plate heat exchanger, XB04-2, Number of plates: 92

004B1041

16 bar, Brazing material: Copper

Detalhes do produto

Peso bruto 9.3 Kilogram
Peso líquido 9.3 Kilogram
Volume 10.502 Liter
EAN 5706560369421

 

Aprovação PED
China RoHS compliance Yes
Comprimento da conexão lado 1 [mm] 20 mm
Comprimento da conexão lado 2 [mm] 20 mm
Con. padrão DIN ISO 228/1
Connection size 1 3/4
Connection size 2 3/4
Connection type 1 G
Connection type 2 G
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Faixa de temperatura [°C] [Max] 180 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min] -10 °C
Formato da embalagem Embalagem individual
Grupo de fluido 2
Grupo de produtos Heat exchangers
Horizontal center porthole[mm] 45 mm
In scope of WEEE No
In scope of WEEE and contain batteries No
Material da placa 1.4404
Material de soldagem COBRE
Max working pressure 1 [bar] 16 bar
Max working pressure 2 [bar] 16 bar
No. de placas 92
Nome do produto Brazed plate heat exchanger
Number of passes 2
Qnt. do pacote 1 pc
REACH Candidate List substances No
Tipo XB04-2
Total height without feet [mm] 296 mm
Total width [mm] 93 mm
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UK RoHS compliance Yes
UK RoHS exemption clause No
Vertical center porthole 2[mm] 248 mm
Vertical center porthole side 1 [mm] 248 mm
Volume per channel 1 [l] 0.06 L
Volume per channel 2 [l] 0.06 L

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality