Brazed plate heat exchanger, XB04-1, Number of plates: 1

004B1012

16 bar, Brazing material: Copper

Detalhes do produto

Peso bruto 1.76 Kilogram
Peso líquido 1.373 Kilogram
Volume 5.628 Liter
EAN 5706560368943

 

Aprovação PED
Categoria Art. 4, par. 3
China RoHS compliance Yes
Comprimento da conexão lado 1 [mm] 20 mm
Comprimento da conexão lado 2 [mm] 20 mm
Con. padrão DIN ISO 228/1
Connection length 1 [mm] 20 mm
Connection length 2 [mm] 20 mm
Connection size 1 3/4
Connection size 2 3/4
Connection type 1 G
Connection type 2 G
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Faixa de temperatura [°C] [Max] 180 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min] -10 °C
Formato da embalagem Embalagem individual
Grupo de fluido 2
Grupo de produtos Heat exchangers
Horizontal center porthole[mm] 45 mm
In scope of WEEE No
Material da placa 1.4404
Material de soldagem COBRE
Material Description (Short Te XB04-1 10 G 3/4Ax20mm
Max working pressure 1 [bar] 16 bar
Max working pressure 2 [bar] 16 bar
No. de placas 10
Nome do fabricante DANFOSS A/S
Nome do produto Brazed plate heat exchanger
Number of passes 1
Plate material no. 1.4404
Qnt. do pacote 1 pc
REACH Candidate List substances No
Tipo XB04-1
Total height without feet [mm] 296 mm
Total width [mm] 93 mm
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UK RoHS exemption clause No
Vertical center porthole 1[mm] 248 mm
Vertical center porthole 2[mm] 248 mm
Vertical center porthole side 1 [mm] 248 mm
Volume per channel 1 [l] 0.06 L
Volume per channel 2 [l] 0.06 L

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality