LENO MSV-O, DN 40, Rosca interna

003Z4025

MSV-O DN 40, rosca interna, orifício de venturi fixo, válvula de pré-ajuste manual

Product details

總重 2.037 Kilogram
淨重 1.872 Kilogram
Volume 3.393 Liter
EAN 5702420096926

 

China RoHS compliance Out of scope
Classe de pressão PN 20
Conexões Rp 1½
Connection types Internal thread
Contain batteries No
Description MSV-O DN 40, Internal thread, fixed venturi orifice, manual balancing valve
Escala de configuração Sim
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Faixa de pressão diferencial [bar] [Max] 2.5 bar
Função de bloqueio Sim
Função de drenagem Não
Material do corpo da válvula Latão DZR
Plugues de teste Com plugues de teste
Product Group Manual balancing
REACH Candidate List substances 0.1 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 53f95648-cebd-47cc-b3d7-13f198654fa0
SCIP dossier product name MSV-O DN15-DN50
Tamanho da válvula DN 40
Temperatura do meio [°C] [Min] -20 °C
Type LENO MSV-O
介質溫度 [°C] [最大值] 120 °C

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality