RA-HC, DN 20, Sem plugues de teste, Rosca interna

003Z3920

RA-HC DN 20, rosca interna, sem plugues de teste, válvula de controle

Detalhes do produto

Peso bruto 0.388 Kilogram
Peso líquido 0.358 Kilogram
Volume 0.593 Liter
EAN 5702420117379

 

China RoHS compliance Out of scope
Classe de pressão PN 16
Description RA-HC DN 20, rosca interna, sem plugues de teste, válvula de controle
Faixa de pressão diferencial [bar] [Max] 1 bar
Grupo de produtos Other valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Material do corpo da válvula Latão DZR
Plugues de teste Sem plugues de teste
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamanho da válvula DN 20
Temperatura do meio [°C] [Max] 100 °C
Temperatura do meio [°C] [Min] -10 °C
Tipo RA-HC
Tipos de conexão Rosca interna
UK RoHS compliance Out of scope
Valores Kv [m³/h] 4.3 m³/h

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality