CCR+

003Z3852

Unidade escravo CCR+, para expansão de sistema CCR2+/CCR3+, + 16 entradas/saídas

Detalhes do produto

Peso bruto 0.304 Kilogram
Peso líquido 0.2 Kilogram
Volume 2.176 Liter
EAN 5702428512985

 

Classe de proteção IP IP20
Consumo de energia (repouso) [W] 3 W
Description Unidade escravo CCR+, para expansão de sistema CCR2+/CCR3+, + 16 entradas/saídas
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Grupo de produtos Hot water balancing
In scope of WEEE and contain batteries No
Instalação Trilho DIN 35 mm
Label product Yes
Número de ramais controlados (básico) 16
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura ambiente [°C] [Max] 50 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min] 0 °C
Tensão de alimentação [V] CC 24 V
Tipo CCR+

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality