USV-M, DN 20, Rosca externa

003Z2127

USV-M DN 20, rosca externa, válvula de balanceamento atualizável

Detalhes do produto

Peso bruto 0.549 Kilogram
Peso líquido 0.549 Kilogram
Volume 0.672 Liter
EAN 5702420083520

 

Capacidade de atualização Sim
China RoHS compliance Out of scope
Classe de pressão PN 16
Contain batteries No
Description USV-M DN 20, rosca externa, válvula de balanceamento atualizável
Escala de configuração Não
Função de bloqueio Sim
Função de drenagem Sim
Grupo de produtos Manual balancing
Limitação de fluxo Sim
Material do corpo da válvula Latão
Pressão diferencial sobre a válvula [kPa] [Max] 80 KPa
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamanho da válvula DN 20
Temperatura do meio [°C] [Max] 120 °C
Temperatura do meio [°C] [Min] -20 °C
Tipo USV-M
Tipos de conexão Rosca externa
UK RoHS compliance Out of scope
Valores Kv [m³/h] 2.5 m³/h

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality