AB-PM, DN 25, Rosca externa

003Z1404

AB-PM DN 25, sem plugues de teste, válvula de balanceamento automático combinado

Detalhes do produto

Peso bruto 1.418 Kilogram
Peso líquido 1.338 Kilogram
Volume 2.301 Liter
EAN 5710104034812

 

China RoHS compliance Out of scope
Classe de pressão PN 16
Comprimento do tubo capilar [m] 1.5 m
Conexão do atuador M30 x 1.5
Description AB-PM DN 25, sem plugues de teste, válvula de balanceamento automático combinado
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Grupo de produtos Automatic balancing
In scope of WEEE and contain batteries No
Material do corpo da válvula Latão DZR CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Posição de montagem Tubo de alimentação
Pressão diferencial [kPa] [Max] 400 KPa
Pressão diferencial [kPa] [Min] 18 KPa
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 51867d79-4bd8-49ae-bb46-2c69a351a29b
SCIP dossier product name AB-PM DN25 without test plugs
Tamanho da válvula DN 25
Temperatura do meio [°C] [Max] 120 °C
Temperatura do meio [°C] [Min] -10 °C
Tipo AB-PM
Tipos de conexão Rosca externa
UK RoHS compliance Out of scope
Vazão máx. em dp=10pka [m3/h] 1.2 m³/h

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality