Detalhes do produto

Peso bruto 0.608 Kilogram
Peso líquido 0.579 Kilogram
Volume 0.488 Liter
EAN 5702421524695

 

China RoHS compliance Out of scope
Classe de pressão PN 10
Configuração original de fábrica [°C] 70 °C
Description TVM-H DN 20, válvula de mistura termostática
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Faixa de configuração de temperatura [°C] [Max] 70 °C
Faixa de configuração de temperatura [°C] [Min] 30 °C
Faixa de pressão diferencial [bar] [Max] 5 bar
Grupo de produtos Hot water balancing
In scope of WEEE and contain batteries No
Label product Yes
Material do corpo da válvula Latão DZR + tratamento anticalcário
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. ff9b3c80-0d59-4769-9d4d-1d6a017826bf
SCIP dossier product name "003Z1120"
Tamanho da válvula DN 20
Temperatura do meio [°C] [Max] 100 °C
Tipo TVM-H
Tipos de conexão Rosca externa
UK RoHS compliance Out of scope
Valor Kvs com válvula de retenção [m3/h] 1.65 m³/h
Valor Kvs sem válvula de retenção [m3/h] 1.9 m³/h
Válvula de retenção integrada Não

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality