MTCV, Versão: O, DN 20

003Z0553

MTCV DN 20, Versão 0, válvula de circulação termostática multifuncional

Detalhes do produto

Peso bruto 0.61 Kilogram
Peso líquido 0.61 Kilogram
Volume 0.524 Liter
EAN 5702421547274

 

China RoHS compliance Out of scope
Classe de pressão PN 10
Configuração original de fábrica [°C] 50 °C
Contain batteries No
Description MTCV DN 20, Versão 0, válvula de circulação termostática multifuncional
EU RoHS compliance Out of scope
Faixa de configuração de temperatura [°C] [Max] 60 °C
Faixa de configuração de temperatura [°C] [Min] 35 °C
Função de desinfecção Não
Grupo de produtos Hot water balancing
Material do corpo da válvula Rg5
Pressão diferencial sobre a válvula [kPa] [Max] 100 KPa
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamanho da válvula DN 20
Temperatura do meio [°C] [Max] 100 °C
Tipo MTCV
Tipos de conexão Rosca interna
UK RoHS compliance Out of scope
Valores Kv [m³/h] 1.8 m³/h
Versão O

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality