Soluções de tubo único, QT, 45 °C - 60 °C, DN 10-20

003Z0382

QT 45-60 °C, DN 10-20, atuador termostático para controle de temperatura de retorno

Detalhes do produto

Peso bruto 0.214 Kilogram
Peso líquido 0.214 Kilogram
Volume 1.393 Liter
EAN 5710104011950

 

Compatibilidade com o tamanho AB-QM DN 10-20
Comprimento do tubo capilar [m] 0.6 m
Contain batteries No
Description QT 45-60 °C, DN 10-20, atuador termostático para controle de temperatura de retorno
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Faixa de configuração de temperatura [°C] [Max] 60 °C
Faixa de configuração de temperatura [°C] [Min] 45 °C
Grupo de produtos One-pipe solutions
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. ce259842-5928-46a5-b912-7710c1887d5a
SCIP dossier product name QT
Tipo QT

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality