Válvula de água com operação térmica, FJVA 15, G, 1/2

003N8210

Mat. do corpo: Latão, Configuração de abertura: Abre com o aumento da temp. do sensor

Detalhes do produto

Peso bruto 1.372 Kilogram
Peso líquido 1.177 Kilogram
Volume 4.082 Liter
EAN 5702423004973

 

Aprovação EAC
LLC CDC TYSK
PED
RoHS
RoHS China
China RoHS compliance Yes
Circuito secundário (Ø) [mm] 2 mm
Circuito secundário (Ø) [pol.] 5/64 in
Con. padrão ISO 228-1
Conex. Int./Ext. Interno
Configuração de abertura Abre com o aumento da temp. do sensor
Contain batteries No
Diâmetro do orifício [mm] 15 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Faixa de temperatura [°C] [Max] 30 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min] 0 °C
Faixa de temperatura [°F] [Máx] 86 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín] 32 °F
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] 130 °C
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] -25 °C
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx] 266 °F
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín] -13 °F
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Fração do diâmetro do orifício [pol.] 3/5 in
Grupo de produtos Water regulating valves
Mat. do corpo Latão
Meios Meio neutro
Nome do produto Válvula de água com operação térmica
Pressão diferencial [bar] [Max] 10 bar
Pressão diferencial [bar] [Mín] 0 bar
Pressão diferencial [psi] [Máx] 145 psi
Pressão diferencial [psi] [Mín] 0 psi
Pressão máx. de trabalho [psig] 232 psig
Pressão máx. de trabalho [bar] 16 bar
Qnt. do pacote 10 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. a698bb81-6c39-4d14-a29f-0fc686728af9
SCIP dossier product name AVTA FJVA
Tamanho da conexão [pol.] 1/2
Tipo FJVA 15
Tipo de conexão G
UK RoHS compliance Out of scope
Valor cv [gal/min.] 2.2 gal/min
Valor Kv [m³/h] 1.9 m³/h

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality