Peça sobressalente, AVTB; AVTA, Elemento termostático

003N0077

Tipo: Peça sobressalente, Usado para produtos: AVTB; AVTA, Designação de tipo: Elemento termostático, Elemento termostático

Detalhes do produto

Peso bruto 0.526 Kilogram
Peso líquido 0.113 Kilogram
Volume 2.076 Liter
EAN 5702423006878

 

China RoHS compliance Yes
Comprimento do tubo capilar [mm] 5000 mm
Contain batteries No
Designação de tipo Elemento termostático
EU RoHS compliance Out of scope
Faixa de temp. AVTA/FJVA [°C] [Máx] 30 °C
Faixa de temp. AVTA/FJVA [°C] [Mín] 0 °C
Faixa de temp. AVTA/FJVA [°F] [Máx] 86 °F
Faixa de temp. AVTA/FJVA [°F] [Mín] 32 °F
Faixa de temp. AVTB/FJV [°C] [Máx] 30 °C
Faixa de temp. AVTB/FJV [°C] [Mín] 0 °C
Faixa de temp. AVTB/FJV [°F] [Máx] 86 °F
Faixa de temp. AVTB/FJV [°F] [Mín] 32 °F
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Fração do comprimento do tubo cap. [pol.] 196 3/4 in
Grupo de produtos Water valves spare parts
Nome do produto Elemento termostático
Qnt. do pacote 20 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. d0092edb-0ce7-409a-9808-fda08274cc60
Tamanho do sensor (Ø x C) [mm] 18 x 210 mm
Tamanho do sensor (Ø x C) [pol.] 23/32 x 8 1/4 in
Temperatura máx. no sensor [°C] 57 °C
Temperatura máx. no sensor [°F] 134.6 °F
Tipo Spare part
Tipo de carga Universal
Usado para produtos AVTA
AVTB

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality