Válvula de água com operação térmica, AVTA 15, G, 1/2

003N0041

Mat. do corpo: Latão, Configuração de abertura: Abre com o aumento da temp. do sensor, Tipo de carga: Universal

Detalhes do produto

Peso bruto 1.802 Kilogram
Peso líquido 1.458 Kilogram
Volume 4.082 Liter
EAN 5702423022731

 

Acessórios do produto Acessórios genéricos
Acessórios de válvulas de água
Blindagem Sim
Bucha int./ext. do tubo cap. Interno
China RoHS compliance Yes
Comprimento do tubo capilar [mm] 2000 mm
Con. padrão ISO 228-1
Conex. Int./Ext. Interno
Conexão padrão do tubo capilar ISO 228-1
Configuração de abertura Abre com o aumento da temp. do sensor
Contain batteries No
Diâmetro do orifício [mm] 15 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(b)
6(c)
Faixa de temperatura [°C] [Max] 65 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min] 25 °C
Faixa de temperatura [°F] [Máx] 149 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín] 77 °F
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] 130 °C
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] -25 °C
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx] 266 °F
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín] -13 °F
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Fração do comprimento do tubo cap. [pol.] 78 3/4 in
Fração do diâmetro do orifício [pol.] 3/5 in
Funcional Peças sobressalentes de válvula de água
Grupo de produtos Water regulating valves
Indicador de direção de fluxo Seta de 1 via gravada em relevo
Mat. do corpo Latão
Meios Meio neutro
Nome do produto Válvula de água com operação térmica
Pressão de teste máx. [bar] Pe 25 bar
Pressão diferencial [bar] [Max] 10 bar
Pressão diferencial [bar] [Mín] 0 bar
Pressão diferencial [psi] [Máx] 145 psi
Pressão diferencial [psi] [Mín] 0 psi
Pressão máx. de teste[psig] 362.6 psig
Pressão máx. de trabalho [psig] 232 psig
Pressão máx. no sensor [bar] 25 bar
Pressão máx. no sensor [psig] 362.6 psig
Pressão máx.de trabalho [bar] 16 bar
Qnt. do pacote 10 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. a698bb81-6c39-4d14-a29f-0fc686728af9
SCIP dossier product name AVTA FJVA
Tamanho da conexão [pol.] 1/2
Tamanho da prensa-estopa do tubo capilar [pol.] 3/4
Tamanho do sensor (Ø x C) [mm] 18 x 210 mm
Tamanho do sensor (Ø x C) [pol.] 23/32 x 8 1/4 in
Temperatura máx. no sensor [°C] 90 °C
Temperatura máx. no sensor [°F] 194 °F
Tipo AVTA 15
Tipo da prensa-estopa do tubo capilar G
Tipo de carga Universal
Tipo de conexão G
Valor cv [gal/min.] 2.2 gal/min
Valor Kv [m³/h] 1.9 m³/h

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality