Detalhes do produto

Peso bruto 0.09 Kilogram
Peso líquido 0.09 Kilogram
Volume 0.199 Liter
EAN 5702421602607

 

Altura do pacote [mm] 30 mm
Description Tubo capilar com O-rings, 1,5 m
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Grupo de produtos Automatic balancing
In scope of WEEE and contain batteries No
Largura do pacote [mm] 69 mm
Profundidade do pacote [mm] 96 mm
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 6f7b0aa0-945b-4e81-baef-a902decb2e62
SCIP dossier product name Impulse tube set 1.0 G1/16. fi3x1.5m
Tipo Automatic balancing accessories
Utilização ASV, AB-PM, USV

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality