ASV-P, DN 15, Rosca interna

003L7621

ASV-P DN 15, rosca interna, válvula de balanceamento automático

Detalhes do produto

Peso bruto 0.734 Kilogram
Peso líquido 0.729 Kilogram
Volume 1.862 Liter
EAN 5702421527818

 

China RoHS compliance Out of scope
Classe de pressão PN 16
Configuração original de fábrica [kPa] 10 KPa
Contain batteries No
Description ASV-P DN 15, rosca interna, válvula de balanceamento automático
Escala de configuração Não
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Função de bloqueio Sim
Grupo de produtos Automatic balancing
Limitação de fluxo Não
Material do corpo da válvula Latão
Posição de montagem Tubo de retorno
Pressão diferencial sobre a válvula [kPa] [Max] 150 KPa
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 214f4c34-0448-42c5-b938-a399a391c031
SCIP dossier product name "ASV-P DN15-40"
Tamanho da válvula DN 15
Temperatura do meio [°C] [Max] 120 °C
Temperatura do meio [°C] [Min] -20 °C
Tipo ASV-P
Tipos de conexão Rosca interna
UK RoHS compliance Out of scope
Valores Kv [m³/h] 1.6 m³/h

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality