Controle de bypass automático, AVDO, DN 20, Reta, Rosca externa, Rosca externa

003L6025

Self-acting constant flow valve

Detalhes do produto

Peso bruto 0.712 Kilogram
Peso líquido 0.684 Kilogram
Volume 1.075 Liter
EAN 5702420017990

 

Conexões 3/4"
Configuração [bar] [Max] 0.5 bar
Configuração [bar] [Min] 0.05 bar
Description Self-acting constant flow valve
Design Reta
Faixa de pressão diferencial [bar] [Max] 0.5 bar
Grupo de produtos Automatic Bypass Control
In scope of WEEE and contain batteries No
Pressão de trabalho [bar] [Max] 10 bar
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 8d736b0d-4ef5-4b75-a470-3b3ad31b8da6
SCIP dossier product name AVDO COMMERCIAL 20
Tamanho da válvula DN 20
Tamanho de conexão entrada G 1 A
Tamanho de conexão saída G 1 A
Temperatura de fluxo [° C] [Max] 120 °C
Tipo AVDO
Tipo de conexão de entrada Rosca externa
Tipo de conexão de saída Rosca externa
Tipos de conexão Threaded

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality