Controle de bypass automático, AVDO, DN 20, Ângulo, Rosca interna, Rosca interna

003L6007

Self-acting constant flow valve

Detalhes do produto

Peso bruto 0.676 Kilogram
Peso líquido 0.676 Kilogram
Volume 1.1 Liter
EAN 5702420017112

 

Conexões 3/4"
Configuração [bar] [Max] 0.5 bar
Configuração [bar] [Min] 0.05 bar
Contain batteries No
Description Self-acting constant flow valve
Design Ângulo
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Faixa de pressão diferencial [bar] [Max] 0.5 bar
Grupo de produtos Automatic Bypass Control
Pressão de trabalho [bar] [Max] 10 bar
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 8d736b0d-4ef5-4b75-a470-3b3ad31b8da6
SCIP dossier product name AVDO COMMERCIAL 20
Tamanho da válvula DN 20
Tamanho de conexão entrada Rp 3/4
Tamanho de conexão saída Rp 3/4
Temperatura de fluxo [° C] [Max] 120 °C
Tipo AVDO
Tipo de conexão de entrada Rosca interna
Tipo de conexão de saída Rosca interna
Tipos de conexão Threaded

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality