Controle de bypass automático, AVDO, DN 15, Ângulo, Rosca interna, Rosca interna

003L6002

Self-acting constant flow valve

Detalhes do produto

Peso bruto 0.632 Kilogram
Peso líquido 0.632 Kilogram
Volume 1.112 Liter
EAN 5702420017136

 

Conexões 1/2"
Configuração [bar] [Max] 0.5 bar
Configuração [bar] [Min] 0.05 bar
Contain batteries No
Description Self-acting constant flow valve
Design Ângulo
Faixa de pressão diferencial [bar] [Max] 0.5 bar
Grupo de produtos Automatic Bypass Control
Pressão de trabalho [bar] [Max] 10 bar
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 5d85a5b4-12ae-4974-b468-8f08d6136f16
SCIP dossier product name AVDO COMMERCIAL 15
Tamanho da válvula DN 15
Tamanho de conexão entrada Rp 1/2
Tamanho de conexão saída Rp 1/2
Temperatura de fluxo [° C] [Max] 120 °C
Tipo AVDO
Tipo de conexão de entrada Rosca interna
Tipo de conexão de saída Rosca interna
Tipos de conexão Threaded

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality