Válvulas de bloqueio, RLV, DN 15, Reta, Padrão, Rosca externa

003L0364

Drain-off feature, external thread

Detalhes do produto

Peso bruto 0.232 Kilogram
Peso líquido 0.232 Kilogram
Volume 0.143 Liter
EAN 5702420048369

 

China RoHS compliance Out of scope
Concluir Banhada a níquel
Conexão ao radiador R 1/2
Conexão ao sistema G 3/4 A
Contain batteries No
Description Drain-off feature, external thread
Design Reta
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Grupo de produtos Lockshield Valves
Label product Yes
Pressão de teste [bar] 16 bar
Pressão de trabalho [bar] [Max] 10 bar
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. ccf6768c-3bf8-44da-946b-1ea15d43011e
SCIP dossier product name RLV-S Lock shield 2
Superfície Banhada a níquel
Tamanho da válvula DN 15
Temperatura de fluxo [° C] [Max] 120 °C
Tipo RLV
Tipo da conexão Padrão
Tipos de conexão Rosca externa
UK RoHS compliance Out of scope
Valores Kv [m³/h] 2.5 m³/h

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality