Válvulas de bloqueio, RLV-S, DN 15, Ângulo, Padrão, Rosca externa

003L0353

Lockshield with external thread valve body

Detalhes do produto

Peso bruto 0.186 Kilogram
Peso líquido 0.178 Kilogram
Volume 0.065 Liter
EAN 5702420048307

 

China RoHS compliance Out of scope
Concluir Banhada a níquel
Conexão ao radiador G 3/4 A
Conexão ao sistema Rp 1/2
Description Lockshield with external thread valve body
Design Ângulo
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Grupo de produtos Lockshield Valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Pressão de teste [bar] 16 bar
Pressão de trabalho [bar] [Max] 10 bar
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. ccf6768c-3bf8-44da-946b-1ea15d43011e
SCIP dossier product name RLV-S Lock shield 2
Superfície Banhada a níquel
Tamanho da válvula DN 15
Temperatura de fluxo [° C] [Max] 120 °C
Tipo RLV-S
Tipo da conexão Padrão
Tipos de conexão Rosca externa
UK RoHS compliance Out of scope
Valores Kv [m³/h] 2.2 m³/h

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality