Válvulas de bloqueio, RLV-S, DN 15, Ângulo, Padrão, Rosca interna

003L0123

Standard lockshield valve, nickel-plated

Detalhes do produto

Peso bruto 0.188 Kilogram
Peso líquido 0.179 Kilogram
Volume 0.124 Liter
EAN 5702420035796

 

China RoHS compliance Out of scope
Concluir Banhada a níquel
Conexão ao radiador R 1/2
Conexão ao sistema Rp 1/2
Description Standard lockshield valve, nickel-plated
Design Ângulo
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Grupo de produtos Lockshield Valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Label product Yes
Pressão de teste [bar] 16 bar
Pressão de trabalho [bar] [Max] 10 bar
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 7137db49-55ea-470c-ba5d-28b3fb1ea9e6
SCIP dossier product name RLV-S Lock shield 1
Superfície Banhada a níquel
Tamanho da válvula DN 15
Temperatura de fluxo [° C] [Max] 120 °C
Tipo RLV-S
Tipo da conexão Padrão
Tipos de conexão Rosca interna
UK RoHS compliance Out of scope
UNSPSC CODE 40141616
Valores Kv [m³/h] 2.2 m³/h

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality