Válvulas de bloqueio, RLV-S, DN 10, Reta, Padrão, Rosca interna

003L0122

Standard lockshield valve, nickel-plated

Detalhes do produto

Peso bruto 0.154 Kilogram
Peso líquido 0.146 Kilogram
Volume 0.09 Liter
EAN 5702420035772

 

China RoHS compliance Out of scope
Concluir Banhada a níquel
Conexão ao radiador R 3/8
Conexão ao sistema Rp 3/8
Contain batteries No
Description Standard lockshield valve, nickel-plated
Design Reta
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Grupo de produtos Lockshield Valves
Label product Yes
Pressão de teste [bar] 16 bar
Pressão de trabalho [bar] [Max] 10 bar
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 7137db49-55ea-470c-ba5d-28b3fb1ea9e6
SCIP dossier product name RLV-S Lock shield 1
Superfície Banhada a níquel
Tamanho da válvula DN 10
Temperatura de fluxo [° C] [Max] 120 °C
Tipo RLV-S
Tipo da conexão Padrão
Tipos de conexão Rosca interna
UK RoHS compliance Out of scope
Valores Kv [m³/h] 1.5 m³/h

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality