Função: Controlador de redução de pressão de segurança (SAV), SAVD, PN 25, DN 32, 12.5 m³/h, 1 bar - 5 bar, Flange, Versão de montagem: livre

003H6705

SAVD PN25 32/12,5 1-5 flange fluxo/ret

Produktinformation

Bruttovikt 12.69 Kilogram
Nettovikt 12.69 Kilogram
Volym 25.38 Liter
EAN 5702421542262

 

Anslutningstyper Fläns
Antal portar 2
Applikation Fjärrvärme
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description SAVD PN25 32/12,5 1-5 fläns tillopp/ret
Diameter [mm] 32 mm
Differenstrycksområde [bar] [Max] 16 bar
Flödesbegränsning Nej
Flödesreglering Nej
Funktion Säkerhetsregulator för tryckreducering (SAV)
Funktion VSP – P Ja
Funktion VSP – Q Nej
Funktion VSP – T Nej
Försegling DP, material EPDM
Inställningstyp Adjustable
Kavitationsfaktor 0.6
Kavitationsfaktor 100 % 0.38
Kavitationsfaktor 25 % 0.64
Kavitationsfaktor 50 % 0.57
Kavitationsfaktor 75 % 0.55
Kvs-värden [m³/h] 12.5 m³/h
Läckagenivå [% kvs] 0.05
Medie-pH [Max] 10
Medie-pH [Min] 7
Medietemperatur [°C] [Max] 150 °C
Medietemperatur [°C] [Min] 2 °C
Mediumalternativ Glykolblandat vatten upp till 30 %
Nominellt tryck [bar] 25 bar
PN alternativt VSP 16
Produktgrupp Pressure flow controllers
Spindelns läge Normalt öppen
Ställdonets membranmaterial EPDM
Tillåtna medier District heating/cooling circulation water
Tryckinställningsområde [bar] [Max] 5 bar
Tryckinställningsområde [bar] [Min] 1 bar
Tryckklass PN 25
Tryckregulator Ja
Typ SAVD
Ventilhus, material Segjärn EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Ventilkägla DP, material Avzinkningsfri mässing CuZn36Pb2As
Ventilstorlek DN 32
Ventilsäte, material Rostfritt stål, mat.nr 1.4571
Version för montage fri

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality