Função: Controlador de redução de pressão de segurança (SAV), SAVD, PN 25, DN 15, 4 m³/h, 1 bar - 5 bar, Rosca externa, G 3/4 A, Versão de montagem: livre

003H6693

SAVD PN25 15/4 1-5 rosca fluxo/retorno

Detalhes do produto

Peso bruto 5.471 Kilogram
Peso líquido 5.471 Kilogram
Volume 10.637 Liter
EAN 5702421542149

 

Alternativa PN VSP 16
Aplicação Aquecimento da área
China RoHS compliance Out of scope
Classe de pressão PN 25
Contain batteries No
Controlador de pressão Sim
Controle de fluxo Não
Description SAVD PN25 15/4 1-5 rosca fluxo/retorno
Diâmetro (mm) 15 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Faixa de ajuste da pressão [bar] [Max] 5 bar
Faixa de ajuste da pressão [bar] [Min] 1 bar
Faixa de pressão diferencial [bar] [Max] 20 bar
Fator de cavitação 0.6
Fator de cavitação 100% 0.41
Fator de cavitação 25% 0.69
Fator de cavitação 50% 0.62
Fator de cavitação 75% 0.6
Função Controlador de redução de pressão de segurança (SAV)
Função VSP - P Sim
Função VSP - Q Não
Função VSP - T Não
Grupo de produtos Pressure flow controllers
Limitação de fluxo Não
Material de vedação DP EPDM
Material do assento da válvula Aço inoxidável, mat. Nº 1.4571
Material do cone da válvula DP Latão sem perda de zinco CuZn36Pb2As
Material do corpo da válvula Bronze vermelho CuSn5ZnPb (Rg5)
Material do diafragma do atuador EPDM
Meio alternativo Água em solução de glicol até 30%
Meio permissível District heating/cooling circulation water
Número de portas 2
pH do meio [Max] 10
pH do meio [Min] 7
Posição da haste Normalmente aberta
Pressão nominal [bar] 25 bar
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamanho da conexão G 3/4 A
Tamanho da válvula DN 15
Taxa de vazamento [% Kvs] 0.02
Temperatura do meio [°C] [Max] 150 °C
Temperatura do meio [°C] [Min] 2 °C
Tipo SAVD
Tipo de configuração Adjustable
Tipos de conexão Rosca externa
Valores Kv [m³/h] 4 m³/h
Versão de montagem livre

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality