AVDS, PN 25, DN 15, 3 bar - 12 bar, Rosca externa, G 3/4 A, Versão de montagem: Fluxo
003H6670
This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.
AVDS PN25 15/1 3-12 rosca fluxo/ret
AVDS PN25 15/1 3-12 rosca fluxo/ret
Peso bruto | 5.966 Kilogram |
Peso líquido | 5.966 Kilogram |
Volume | 10.793 Liter |
EAN | 5702421541913 |
Peso bruto | 5.966 Kilogram |
Peso líquido | 5.966 Kilogram |
Volume | 10.793 Liter |
EAN | 5702421541913 |
Alternativa PN VSP | 16 |
Aplicação | Aquecimento da área |
Classe de pressão | PN 25 |
Configuração da pressão diferencial [bar] [Max] | 12 bar |
Configuração da pressão diferencial [bar] [Min] | 3 bar |
Contain batteries | No |
Controlador de pressão | Controlador de redução de pressão |
Controle de fluxo | Não |
Description | AVDS PN25 15/1 3-12 rosca fluxo/ret |
Diâmetro (mm) | 15 mm |
Faixa de ajuste da pressão [bar] [Max] | 12 bar |
Faixa de ajuste da pressão [bar] [Min] | 3 bar |
Faixa de pressão diferencial [bar] [Max] | 10 bar |
Fator de cavitação | 0.6 |
Fator de cavitação 100% | 0.41 |
Fator de cavitação 25% | 0.69 |
Fator de cavitação 50% | 0.62 |
Fator de cavitação 75% | 0.6 |
Função | Controlador de redução de pressão |
Função VSP - P | Sim |
Função VSP - Q | Não |
Função VSP - T | Não |
Grupo de produtos | Pressure flow controllers |
Limitação de fluxo | Não |
Material do assento da válvula | Aço inoxidável, mat. Nº 1.4571 |
Material do cone da válvula DP | Aço inoxidável, mat. Nº 1.4122 |
Material do corpo da válvula | Bronze vermelho CuSn5ZnPb (Rg5) |
Material do diafragma do atuador | EPDM |
Meio alternativo | Água de circulação |
Meio permissível | Vapor |
Número de portas | 2 |
pH do meio [Max] | 10 |
pH do meio [Min] | 7 |
Posição da haste | Normalmente aberta |
Pressão nominal [bar] | 25 bar |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamanho da conexão | G 3/4 A |
Tamanho da válvula | DN 15 |
Taxa de vazamento [% Kvs] | 0.05 |
Temperatura do meio [°C] [Max] | 200 °C |
Temperatura do meio [°C] [Min] | 2 °C |
Tipo | AVDS |
Tipo de configuração | Adjustable |
Tipos de conexão | Rosca externa |
Valores Kv [m³/h] | 1 m³/h |
Versão de montagem | Fluxo |
Alternativa PN VSP | 16 |
Aplicação | Aquecimento da área |
Classe de pressão | PN 25 |
Configuração da pressão diferencial [bar] [Max] | 12 bar |
Configuração da pressão diferencial [bar] [Min] | 3 bar |
Contain batteries | No |
Controlador de pressão | Controlador de redução de pressão |
Controle de fluxo | Não |
Description | AVDS PN25 15/1 3-12 rosca fluxo/ret |
Diâmetro (mm) | 15 mm |
Faixa de ajuste da pressão [bar] [Max] | 12 bar |
Faixa de ajuste da pressão [bar] [Min] | 3 bar |
Faixa de pressão diferencial [bar] [Max] | 10 bar |
Fator de cavitação | 0.6 |
Fator de cavitação 100% | 0.41 |
Fator de cavitação 25% | 0.69 |
Fator de cavitação 50% | 0.62 |
Fator de cavitação 75% | 0.6 |
Função | Controlador de redução de pressão |
Função VSP - P | Sim |
Função VSP - Q | Não |
Função VSP - T | Não |
Grupo de produtos | Pressure flow controllers |
Limitação de fluxo | Não |
Material do assento da válvula | Aço inoxidável, mat. Nº 1.4571 |
Material do cone da válvula DP | Aço inoxidável, mat. Nº 1.4122 |
Material do corpo da válvula | Bronze vermelho CuSn5ZnPb (Rg5) |
Material do diafragma do atuador | EPDM |
Meio alternativo | Água de circulação |
Meio permissível | Vapor |
Número de portas | 2 |
pH do meio [Max] | 10 |
pH do meio [Min] | 7 |
Posição da haste | Normalmente aberta |
Pressão nominal [bar] | 25 bar |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamanho da conexão | G 3/4 A |
Tamanho da válvula | DN 15 |
Taxa de vazamento [% Kvs] | 0.05 |
Temperatura do meio [°C] [Max] | 200 °C |
Temperatura do meio [°C] [Min] | 2 °C |
Tipo | AVDS |
Tipo de configuração | Adjustable |
Tipos de conexão | Rosca externa |
Valores Kv [m³/h] | 1 m³/h |
Versão de montagem | Fluxo |