AVDS, PN 25, DN 20, 1 bar - 5 bar, Rosca externa, G 1 A, Versão de montagem: Fluxo

003H6668

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

AVDS PN25 20/4,5 1-5 rosca fluxo/retorno

Detalhes do produto

Peso bruto 4.281 Kilogram
Peso líquido 4.281 Kilogram
Volume 10.687 Liter
EAN 5702421541890

 

Alternativa PN VSP 16
Aplicação Aquecimento da área
Classe de pressão PN 25
Configuração da pressão diferencial [bar] [Max] 5 bar
Configuração da pressão diferencial [bar] [Min] 1 bar
Contain batteries No
Controlador de pressão Controlador de redução de pressão
Controle de fluxo Não
Description AVDS PN25 20/4,5 1-5 rosca fluxo/retorno
Diâmetro (mm) 20 mm
Faixa de ajuste da pressão [bar] [Max] 5 bar
Faixa de ajuste da pressão [bar] [Min] 1 bar
Faixa de pressão diferencial [bar] [Max] 10 bar
Fator de cavitação 0.6
Fator de cavitação 100% 0.41
Fator de cavitação 25% 0.69
Fator de cavitação 50% 0.62
Fator de cavitação 75% 0.6
Função Controlador de redução de pressão
Função VSP - P Sim
Função VSP - Q Não
Função VSP - T Não
Grupo de produtos Pressure flow controllers
Limitação de fluxo Não
Material do assento da válvula Aço inoxidável, mat. Nº 1.4571
Material do cone da válvula DP Aço inoxidável, mat. Nº 1.4122
Material do corpo da válvula Bronze vermelho CuSn5ZnPb (Rg5)
Material do diafragma do atuador EPDM
Meio alternativo Água de circulação
Meio permissível Vapor
Número de portas 2
pH do meio [Max] 10
pH do meio [Min] 7
Posição da haste Normalmente aberta
Pressão nominal [bar] 25 bar
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamanho da conexão G 1 A
Tamanho da válvula DN 20
Taxa de vazamento [% Kvs] 0.05
Temperatura do meio [°C] [Max] 200 °C
Temperatura do meio [°C] [Min] 2 °C
Tipo AVDS
Tipo de configuração Adjustable
Tipos de conexão Rosca externa
Valores Kv [m³/h] 4.5 m³/h
Versão de montagem Fluxo

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality