AVA, PN 25, DN 50, 25 m³/h, 1 bar - 4.5 bar, Flange, Versão de montagem: Bypass

003H6628

AVA PN25 50/25 1,0-4,5 flange desvio

Detalhes do produto

Peso bruto 14.728 Kilogram
Peso líquido 14.684 Kilogram
Volume 26.099 Liter
EAN 5702421541487

 

Alternativa PN VSP 16
Aplicação Aquecimento da área
China RoHS compliance Out of scope
Classe de pressão PN 25
Contain batteries No
Controlador de pressão Controlador de alívio de pressão
Controle de fluxo Não
Description AVA PN25 50/25 1,0-4,5 flange desvio
Diâmetro (mm) 50 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Faixa de ajuste da pressão [bar] [Max] 4.5 bar
Faixa de ajuste da pressão [bar] [Min] 1 bar
Faixa de pressão diferencial [bar] [Max] 16 bar
Fator de cavitação 0.6
Fator de cavitação 100% 0.34
Fator de cavitação 25% 0.58
Fator de cavitação 50% 0.52
Fator de cavitação 75% 0.5
Função Controlador de alívio da pressão
Função VSP - P Sim
Função VSP - Q Não
Função VSP - T Não
Grupo de produtos Pressure flow controllers
Limitação de fluxo Não
Material de vedação DP EPDM
Material do assento da válvula Aço inoxidável, mat. Nº 1.4571
Material do cone da válvula DP Latão sem perda de zinco CuZn36Pb2As
Material do corpo da válvula Ferro dúctil EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Material do diafragma do atuador EPDM
Meio alternativo Água em solução de glicol até 30%
Meio permissível District heating/cooling circulation water
Número de portas 2
pH do meio [Max] 10
pH do meio [Min] 7
Posição da haste Normalmente fechada
Pressão nominal [bar] 25 bar
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamanho da válvula DN 50
Taxa de vazamento [% Kvs] 0.05
Temperatura do meio [°C] [Max] 150 °C
Temperatura do meio [°C] [Min] 2 °C
Tipo AVA
Tipo de configuração Adjustable
Tipos de conexão Flange
Valores Kv [m³/h] 25 m³/h
Versão de montagem Bypass

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality