AFD 2, PN 16, 1 bar - 2.5 bar, 160 cm²

003G5629

Atuador de redução de pressão

Detalhes do produto

Peso bruto 13.276 Kilogram
Peso líquido 12 Kilogram
Volume 50.902 Liter
EAN 5710104518602

 

Aplicação Aquecimento e resfriamento da área
China RoHS compliance Out of scope
Classe de pressão PN 16
Configuração da pressão diferencial [bar] [Max] 2.5 bar
Configuração da pressão diferencial [bar] [Min] 1 bar
Contain batteries No
Controlador de pressão Controlador de redução de pressão
Controle de fluxo Não
Description Atuador de redução de pressão
Diâmetro [mm] [Max] 250 mm
Diâmetro [mm] [Min] 65 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Faixa de ajuste da pressão [bar] [Max] 2.5 bar
Faixa de ajuste da pressão [bar] [Min] 1 bar
Função Controlador de redução de pressão
Grupo de produtos Actuators - Pressure Flow
Limitação de fluxo Não
Mat. do corpo Aço, manta No. 1.0345, zincado
Material do diafragma do atuador EPDM (giro, fibra aplicada)
Meio alternativo Água em solução de glicol até 30%
Meio permissível District heating/cooling circulation water
pH do meio [Max] 10
pH do meio [Min] 7
Pressão nominal [bar] 16 bar
Pressão operacional [bar] [Max] 16 bar
Tamanho do atuador [cm2] 160 cm²
Temperatura do meio [°C] [Max] 150 °C
Temperatura do meio [°C] [Min] 2 °C
Tipo AFD 2
Tipo de configuração Adjustable
Versão de montagem Fluxo

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality