AFP 2, PN 40, 1 bar - 2.5 bar, 160 cm²

003G5617

Differential pressure actuator

Detalhes do produto

Peso bruto 15.5 Kilogram
Peso líquido 14 Kilogram
Volume 50.025 Liter
EAN 5710104523149

 

China RoHS compliance Out of scope
Classe de pressão PN 40
Configuração da pressão diferencial [bar] [Max] 2.5 bar
Configuração da pressão diferencial [bar] [Min] 1 bar
Contain batteries No
Controlador de pressão Controlador da pressão diferencial
Controle de fluxo Não
Description Differential pressure actuator
Diâmetro [mm] [Max] 250 mm
Diâmetro [mm] [Min] 65 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Função Controlador de pressão diferencial
Grupo de produtos Actuators - Pressure Flow
Limitação de fluxo Não
Mat. do corpo Aço, manta No. 1.0345, zincado
Material do diafragma do atuador EPDM (giro, fibra aplicada)
Meio alternativo Água em solução de glicol até 30%
Meio permissível District heating/cooling circulation water
pH do meio [Max] 10
pH do meio [Min] 7
Pressão nominal [bar] 40 bar
Pressão operacional [bar] [Max] 40 bar
Tamanho do atuador [cm2] 160 cm²
Temperatura do meio [°C] [Max] 150 °C
Temperatura do meio [°C] [Min] 2 °C
Tipo AFP 2
Tipo de configuração Adjustable
Versão de montagem livre

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality