AFQ 2, PN 16, 0.2 bar, 320 cm²

003G5596

Função: Controlador de fluxo

Detalhes do produto

Peso bruto 12.844 Kilogram
Peso líquido 12.5 Kilogram
Volume 43.114 Liter
EAN 5710104096568

 

Aplicação Aquecimento e resfriamento da área
China RoHS compliance Out of scope
Classe de pressão PN 16
Contain batteries No
Controlador de pressão Nenhum
Controle de fluxo Sim
Differential pressure setting [bar] 0.2 bar
Diâmetro [mm] [Max] 250 mm
Diâmetro [mm] [Min] 65 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Função Controlador de fluxo
Grupo de produtos Actuators - Pressure Flow
Limitação de fluxo Não
Mat. do corpo Aço, manta No. 1.0345, zincado
Material do diafragma do atuador EPDM (giro, fibra aplicada)
Meio alternativo Água em solução de glicol até 30%
Meio permissível District heating/cooling circulation water
pH do meio [Max] 10
pH do meio [Min] 7
Pressão diferencial do restritor de fluxo - dpb [bar] 0.2 bar
Pressão nominal [bar] 16 bar
Pressão operacional [bar] [Max] 16 bar
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamanho do atuador [cm2] 320 cm²
Temperatura do meio [°C] [Max] 150 °C
Temperatura do meio [°C] [Min] 2 °C
Tipo AFQ 2
Tipo de configuração Fixed
Versão de montagem livre

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality