Tubos capilares, 1 mm, G 1/4, Aço inoxidável, Para tipo de produto: AFPB (-F), DN 100

003G1363

Tubos capilar para AFPB (-F) PN40 100

Detalhes do produto

Peso bruto 0.112 Kilogram
Peso líquido 0.106 Kilogram
Volume 0.308 Liter
EAN 5702421812136

 

Adequado para válvulas de diâmetro [mm] [Max] 100 mm
Adequado para válvulas de diâmetro [mm] [Min] 100 mm
Adequado para válvulas de pressão [bar] [Max] 40 bar
Adequado para válvulas de pressão [bar] [Min] 16 bar
Contain batteries No
Description Tubos capilar para AFPB (-F) PN40 100
Diâmetro (mm) 10 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Grupo de produtos Accessories - SAC
Material Aço inoxidável
Meio permissível District heating/cooling circulation water
Para tamanho de válvula DN 100
Para tipo de produto AFPB (-F)
Pressão nominal [bar] 40 bar
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 4faab7a1-b51b-40d1-b265-5c393b635759
SCIP dossier product name AF IMPULSE TUBES (2)
Tamanho da conexão G 1/4
Tipo Impulse tubes

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality