AFPQ 4, PN 40, 0.15 bar - 1.5 bar, 0.2 bar, 250 cm², VERMELHO

003G1035

AFPQ 4 PN40 0,15-1,5/0,2 250cm2 vermelho

Detalhes do produto

Peso bruto 32.74 Kilogram
Peso líquido 32.74 Kilogram
Volume 49.392 Liter
EAN 5702421808498

 

China RoHS compliance Out of scope
Classe de pressão PN 40
Configuração da pressão diferencial [bar] [Max] 1.5 bar
Configuração da pressão diferencial [bar] [Min] 0.15 bar
Contain batteries No
Controlador de pressão Controlador da pressão diferencial
Controle de fluxo Sim
Cor VERMELHO
Description AFPQ 4 PN40 0,15-1,5/0,2 250cm2 vermelho
Diâmetro [mm] [Max] 250 mm
Diâmetro [mm] [Min] 15 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Faixa de ajuste da pressão [bar] [Max] 1.5 bar
Função Controlador de pressão diferencial e fluxo
Grupo de produtos Actuators - Pressure Flow
Limitação de fluxo Não
Mat. do corpo Aço, mat. Nº 1.0338, cromato zincado e amarelo
Material do diafragma do atuador EPDM (giro, fibra aplicada)
Meio alternativo Água em solução de glicol até 30%
Meio permissível District heating/cooling circulation water
pH do meio [Max] 10
pH do meio [Min] 7
Pressão diferencial do restritor de fluxo - dpb [bar] 0.2 bar
Pressão nominal [bar] 40 bar
Pressão operacional [bar] [Max] 40 bar
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamanho do atuador [cm2] 250 cm²
Temperatura do meio [°C] [Max] 150 °C
Temperatura do meio [°C] [Min] 2 °C
Tipo AFPQ 4
Tipo de configuração Adjustable
Versão de montagem Fluxo

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality