Detalhes do produto

Peso bruto 0.206 Kilogram
Peso líquido 0.196 Kilogram
Volume 0.402 Liter
EAN 5702422053101

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Compatibilidade com lubrificantes Aplicações livres de óleo
Controle da faixa de pressão [bar] [Mín] 4 bar
Controle da faixa de pressão [bar] [Máx] 17 bar
Designação de tipo Bellows unit
EU RoHS compliance Out of scope
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Grupo de produtos Water valves spare parts
In scope of WEEE and contain batteries No
MWP (refrigerante) [bar] 24.1 bar
Nome do produto Unidade do fole
Qnt. do pacote 50 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Refrigerantes sem óleo R513A
Tamanho da conex. (refrigerante) 1/4 in - 6 mm
Tipo Spare part
Tipo de conex. (refrigerante) Rosca SAE
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Out of scope
Usado para produtos WVFX 32
WVFX 40

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality