Our public catalog is exclusively accessible on PowerSource, serving as the prime source for the most recent information on our products, configurators and tools.
This section is accessible only to our registered and authorized partners. If you are a partner, you can export your authorized range of products here.
To proceed, you can either visit PowerSource directly or log in with your existing credentials.
Para manter a segurança da sua conta, foi iniciado um procedimento de desconexão.Sua sessão expirará em
Você foi desconectado devido à inatividade nos últimos 120 minutos.
Você está na loja {0}
Shows 1 product(s)
Sensor de posição de fio, DST X800, 480 mm
Conex. elétr.: M12 x 1, Tamanho da con. el.: 8 pin, Faixa de med.: 480, Chave de especificação: SO1R4800HC1 0033X00
Visualizar: