VFG 22, PN 16, DN 250, 800 m³/h, Flange

065B5506

Válvulas operadas por pressão

Detalhes do produto

Peso bruto 390 Kilogram
Peso líquido 343 Kilogram
Volume 494.4 Liter
EAN 5710104518251

 

Aplicação Aquecimento e resfriamento da área
China RoHS compliance Out of scope
Classe de pressão PN 16
Contain batteries No
Description Válvulas operadas por pressão
Diâmetro (mm) 250 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Faixa de pressão diferencial [bar] [Max] 10 bar
Fator de cavitação 0.18
Fator de cavitação 100% 0.12
Fator de cavitação 25% 0.32
Fator de cavitação 50% 0.25
Fator de cavitação 75% 0.18
Grupo de produtos Pressure flow controllers
Inserto da válvula de controle do sistema de alívio de pressão Câmara
Material da sede da válvula DP Aço inoxidável, mat. Nº 1.4021
Material de vedação DP Metal
Material do cone da válvula DP Aço inoxidável, mat. Nº 1.4021
Material do corpo da válvula Ferro fundido cinzento EN-GJL-250 (GG-25)
Meio alternativo Água em solução de glicol até 30%
Meio permissível District heating/cooling circulation water
Número de portas 2
pH do meio [Max] 10
pH do meio [Min] 7
Pressão nominal [bar] 16 bar
Pressão operacional [bar] [Max] 16 bar
Tamanho da conexão DN 250
Tamanho da válvula DN 250
Taxa de vazamento [% Kvs] 0.05
Temperatura do meio [°C] [Max] 150 °C
Temperatura do meio [°C] [Min] 2 °C
Tipo VFG 22
Tipos de conexão Flange
Valores Kv [m³/h] 800 m³/h
Vazamento pela porta máx. [% Kvs] 0.05
Versão de montagem livre

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality