Configurar o produto

VLT® Micro Drive

Selecionar as seleções de base do seu novo produto

Geral
Obrigatório
(FC-) VLT® Micro Drive FC-
(051) 51
(E20) (E20) IP20 / Chassis
(H3) (H3) RFI Classe A1/B (C1)
(X) Sem Painel de controle local
(C) Placas eletrôn. envernizadas
(X) Sem opcional de rede elétrica
(X) Entradas de cabo padrão
(X) Sem adaptação
(SXXX) Última versão do SW padrão
(FC-051______E20H3_XCXXXSXXX) FC-051______E20H3_XCXXXSXXX
(FC-051______E20H3_XCXXXSXXX) FC-051______E20H3_XCXXXSXXX
(GLBL) Global (Padrão)
(Y901) Y901
(3A999.a) 3A999.a
(B902) (B902) Fábrica DK
(G401) G401