Coupling and Bell Housing

180Z0441

APP 16-19+22, Tamanho da estrutura do motor: IEC 250, 1.57 in, 65 mm

Detalhes do produto

Peso bruto 19.784 Kilogram
Peso líquido 17 Kilogram
Volume 212.356 Liter
EAN 5715162678503

 

Aplicação Desalination
Description Coupling Kit IEC 250/Ø550/Ø65
Descrição do produto Couplings and Bell Housings
Designação de tipo Coupling and Bell Housing
For product APP 16-19+22
Grupo de produtos Accessories
In scope of WEEE and contain batteries No
Motor shaft diameter [in] 2.56 in
Motor shaft diameter [mm] 65 mm
Pump shaft diameter [in] 1.57 in
Pump shaft diameter [mm] 40 mm
REACH Candidate List substances No
Tamanho da estrutura do motor IEC 250
Tipo Coupling and Bell Housing

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality