ISD510AT02C1D6E67FRXPNSXXTF084SXN40XKSSX

132H4996

VLT® Integrated Servo Drive ISD® 510
ISD510_HARDWARE_CONFIGURATION_A,
ISD510_DRIVE_TORQUE_T,
ISD510_TORQUE_02C1, (D6) Tensão barramento 600 VCC,
ISD510_DRIVE_ENCLOSURE_E67,
ISD510_DRIVE_FEEDBACK_FRX,
ISD510_BUS_SYSTEM_PN, ISD510_FIRMWARE_SXX,
ISD510_SAFETY_T, ISD510_FLANGE_SIZE_F084,
ISD510_FLANGE_TYPE_SX, ISD510_MOTOR_SPEED_N40,
ISD510_MECHANICAL_BRAKE_X, ISD510_MOTOR_SHAFT_K,
ISD510_MOTOR_SEALING_S, ISD510_SURFACE_COATING_SX
Other options according to:
ISD510AT02C1D6E67FRXPNSXXTF084SXN40XKSSX

Código Danfoss: ISD510AT02C1D6E67FRXPNSXXTF084SXN40XKSSX

Detalhes do produto

Peso bruto 5.75 kg
Peso líquido 5.45 kg
Volume 18.664 dm3
EAN 5714853340088

VLT® Integrated Servo Drive ISD 510

Visão do produto (Alterar) GLBL Global (Padrão)
Product Group ISD VLT® Integrated Servo Drive
Product Variant 510 510
Hardware configuration A Advanced
Drive Torque T Torque
Torque 02C1 2.1 Nm
DC Voltage D6 (D6) Tensão barramento 600 VCC
Drive Enclosure E67 IP67
Drive Feedback FRX Resolver
Bus System PN PROFINET
Firmware SXX Standard
Safety T Safe Torque Off
Flange Size F084 84 mm
Flange Type SX Standard
Motor Speed N40 Rated speed 4000 rpm
Mechanical Brake X Without Brake
Motor Shaft K Standard Fitted Key
Motor Sealing S With Sealing
Surface Coating SX Standard
Codificação Parte 1 ISD510AT02C1D6E67FRXPNSXX
Codificação Parte 2 TF084SXN40XKSSX
Código do modelo 01 ISD510AT02C1D6E67FRXPNSXX
Código do modelo 02 TF084SXN40XKSSX
Peso líquido calculado [kg] 5.45
Peso Bruto Calculado [kg] 5.75
Product Catalog GLBL Global (Standard)
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999.a
Fábrica da linha do pedido C503