ISD510AT01C5D6E67FM1PNSXXTF076SXN46XKSSX

132X3995

VLT® Integrated Servo Drive ISD® 510
ISD510_HARDWARE_CONFIGURATION_A,
ISD510_DRIVE_TORQUE_T,
ISD510_TORQUE_01C5, (D6) Tensão barramento 600 VCC,
ISD510_DRIVE_ENCLOSURE_E67,
(FM1) Feedback MT 17 bits,
ISD510_BUS_SYSTEM_PN, ISD510_FIRMWARE_SXX,
ISD510_SAFETY_T, ISD510_FLANGE_SIZE_F076,
ISD510_FLANGE_TYPE_SX, ISD510_MOTOR_SPEED_N46,
ISD510_MECHANICAL_BRAKE_X, ISD510_MOTOR_SHAFT_K,
ISD510_MOTOR_SEALING_S, ISD510_SURFACE_COATING_SX
Other options according to:
ISD510AT01C5D6E67FM1PNSXXTF076SXN46XKSSX

Código Danfoss: ISD510AT01C5D6E67FM1PNSXXTF076SXN46XKSSX

Detalhes do produto

Peso bruto 5.05 kg
Peso líquido 4.75 kg
Volume 0 l
EAN 5715253189307

VLT® Integrated Servo Drive ISD 510

Visão do produto (Alterar) GLBL Global (Padrão)
Product Group ISD VLT® Integrated Servo Drive
Product Variant 510 510
Hardware configuration A Advanced
Drive Torque T Torque
Torque 01C5 1.5 Nm
DC Voltage D6 (D6) Tensão barramento 600 VCC
Drive Enclosure E67 IP67
Drive Feedback FM1 (FM1) Feedback MT 17 bits
Bus System PN PROFINET
Firmware SXX Standard
Safety T Safe Torque Off
Flange Size F076 76 mm
Flange Type SX Standard
Motor Speed N46 Rated speed 4600 rpm
Mechanical Brake X Without Brake
Motor Shaft K Standard Fitted Key
Motor Sealing S With Sealing
Surface Coating SX Standard
Codificação Parte 1 ISD510AT01C5D6E67FM1PNSXX
Codificação Parte 2 TF076SXN46XKSSX
Código do modelo 01 ISD510AT01C5D6E67FM1PNSXX
Código do modelo 02 TF076SXN46XKSSX
Peso líquido calculado [kg] 4.75
Peso Bruto Calculado [kg] 5.05
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999.a
Fornecedor ERR01 Não é possível determ fornec
Fábrica recomendada ERR01 Não é possível determ fornec
Recommended Plant ERR01

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality