Shows 2.413 product(s)

132H0150

NXP01685-A0T0IWG-A9A20000E9+DCD3+ADFIF101

NXP01685-A0T0IWG-A9A20000E9+DCD3+ADFIF101
Vacon Conversor de Frequência NXP
380 – 500 Vca (465-800 Vcc) 168 AIP00
Display alfanumérico
IEC61800-3 para redes de TI
Sem freio
A Slot: A9,OPTA1 com con. 2,5mm2
B Slot: (A2)2SR(NA/NF)
C Slot: Sem placa
D Slot: Sem placa
E Slot: E9,2 portas ethernet
Manual: Inglês
Chassi 05 resfriado a líquido

Outras opções de acordo com o código do modelo

Código Danfoss: NXP01685-A0T0IWG-A9A20000E9+DCD3+ADFIF101

132H0174

NXP03005-A0T0IWG-A1A2D70000+FL23+DLNL

NXP03005-A0T0IWG-A1A2D70000+FL23+DLNL
Vacon Conversor de Frequência NXP
380 – 500 Vca (465-800 Vcc) 300 AIP00
Display alfanumérico
IEC61800-3 para redes de TI
Sem freio
A Slot: A1,6ED,SD,2EA,1SA,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2SR(NA/NF)
C Slot: D7,Med. tensão de linha
D Slot: Sem placa
E Slot: Sem placa
Manual: Holandês
Chassi 61 resfriado a líquido

Outras opções de acordo com o código do modelo

Código Danfoss: NXP03005-A0T0IWG-A1A2D70000+FL23+DLNL

132H0263

NXP11505-A0T0IWG-A1AFBHB500+FL23+DLNL

NXP11505-A0T0IWG-A1AFBHB500+FL23+DLNL
Vacon Conversor de Frequência NXP
380 – 500 Vca (465-800 Vcc) 1150 AIP00
Display alfanumérico
IEC61800-3 para redes de TI
Sem freio
A Slot: A1,6ED,SD,2EA,1SA,+10Vr,+24V
B Slot: (AF)STO, ATEX térm
C Slot: BH,3 canais med. temp.
D Slot: (B5)3RO(NO)
E Slot: Sem placa
Manual: Holandês
Chassi 63 resfriado a líquido
ATEX: II (2) GD
Outras opções de acordo com o código do modelo

Código Danfoss: NXP11505-A0T0IWG-A1AFBHB500+FL23+DLNL

132H0271

NXP23406-A0T0IWG-A1A3000000

NXP23406-A0T0IWG-A1A3000000
Vacon Conversor de Frequência NXP
525 – 690 Vca (640-1100 Vcc) 2340 AIP00
Display alfanumérico
IEC61800-3 para redes de TI
Sem freio
A Slot: A1,6ED,SD,2EA,1SA,+10Vr,+24V
B Slot: (A3)1SR(NA/NF),1SR(NF), térm
C Slot: Sem placa
D Slot: Sem placa
E Slot: Sem placa
Manual: Inglês
2 Chassis 64 resfr. a líquido

Outras opções de acordo com o código do modelo

Código Danfoss: NXP23406-A0T0IWG-A1A3000000

132H0399

NXP05026-A0T0IWG-A1A20000CI+DCD3+ADFIF101

NXP05026-A0T0IWG-A1A20000CI+DCD3+ADFIF101
Vacon Conversor de Frequência NXP
525 – 690 Vca (640-1100 Vcc) 502 AIP00
Display alfanumérico
IEC61800-3 para redes de TI
Sem freio
A Slot: A1,6ED,SD,2EA,1SA,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2SR(NA/NF)
C Slot: Sem placa
D Slot: Sem placa
E Slot: CI,Modbus/TCP
Manual: Inglês
Chassi 62 resfriado a líquido

Outras opções de acordo com o código do modelo

Código Danfoss: NXP05026-A0T0IWG-A1A20000CI+DCD3+ADFIF101

132H0400

NXP05026-A0T0IWG-A1A20000CI+DCG2+ADFIF102

NXP05026-A0T0IWG-A1A20000CI+DCG2+ADFIF102
Vacon Conversor de Frequência NXP
525 – 690 Vca (640-1100 Vcc) 502 AIP00
Display alfanumérico
IEC61800-3 para redes de TI
Sem freio
A Slot: A1,6ED,SD,2EA,1SA,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2SR(NA/NF)
C Slot: Sem placa
D Slot: Sem placa
E Slot: CI,Modbus/TCP
Manual: Inglês
Chassi 62 resfriado a líquido

Outras opções de acordo com o código do modelo

Código Danfoss: NXP05026-A0T0IWG-A1A20000CI+DCG2+ADFIF102

132H0403

NXP06506-A0T0IWG-A1A2A500CI

NXP06506-A0T0IWG-A1A2A500CI
Vacon Conversor de Frequência NXP
525 – 690 Vca (640-1100 Vcc) 650 AIP00
Display alfanumérico
IEC61800-3 para redes de TI
Sem freio
A Slot: A1,6ED,SD,2EA,1SA,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2SR(NA/NF)
C Slot: A5,3ED(Gab.10-24V),15/24Vout
D Slot: Sem placa
E Slot: CI,Modbus/TCP
Manual: Inglês
Chassi 63 resfriado a líquido

Outras opções de acordo com o código do modelo

Código Danfoss: NXP06506-A0T0IWG-A1A2A500CI

132H0439

NXP04606-A0T0IWG-A1A2A500CI

NXP04606-A0T0IWG-A1A2A500CI
Vacon Conversor de Frequência NXP
525 – 690 Vca (640-1100 Vcc) 460 AIP00
Display alfanumérico
IEC61800-3 para redes de TI
Sem freio
A Slot: A1,6ED,SD,2EA,1SA,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2SR(NA/NF)
C Slot: A5,3ED(Gab.10-24V),15/24Vout
D Slot: Sem placa
E Slot: CI,Modbus/TCP
Manual: Inglês
Chassi 62 resfriado a líquido

Outras opções de acordo com o código do modelo

Código Danfoss: NXP04606-A0T0IWG-A1A2A500CI

132H0513

NXP06506-A0N0SWF-A1A30000C3+FL21+DNOT

NXP06506-A0N0SWF-A1A30000C3+FL21+DNOT
Vacon Conversor de Frequência NXP
525 – 690 Vca (640-1100 Vcc) 650 AIP00
Display alfanumérico
sem proteção de EMC
Sem freio
A Slot: A1,6ED,SD,2EA,1SA,+10Vr,+24V
B Slot: (A3)1SR(NA/NF),1SR(NF), térm
C Slot: Sem placa
D Slot: Sem placa
E Slot: C3,PROFIBUS DP
Manual: Inglês
Chassi 63 resfriado a líquido

Outras opções de acordo com o código do modelo

Código Danfoss: NXP06506-A0N0SWF-A1A30000C3+FL21+DNOT

132H0580

NXP02055-A0T0IWG-A8AFBEBHE9+APFIFF09+GAIN

NXP02055-A0T0IWG-A8AFBEBHE9+APFIFF09+GAIN
Vacon Conversor de Frequência NXP
380 – 500 Vca (465-800 Vcc) 205 AIP00
Display alfanumérico
IEC61800-3 para redes de TI
Sem freio
A Slot: (A8)OPTA1 c isol galv 2EAe1SA
B Slot: (AF)STO, ATEX térm
C Slot: BE,SSI und encoders Endat
D Slot: Placa BH no slot D
E Slot: E9,2 portas ethernet
Manual: Inglês
Chassi 05 resfriado a líquido
ATEX: II (2) GD
Outras opções de acordo com o código do modelo

Código Danfoss: NXP02055-A0T0IWG-A8AFBEBHE9+APFIFF09+GAIN

Visualizar: