FC-021P15KT4E20HXBXCXXXSXXX

132L9701

Conversores de Frequências
FC-021P15KT4E20HXBXCXXXSXXX
VLT® Micro Drive FC-21
(P15K) 15 KW / 20 HP, Trifásico
380 - 480 VCA, (E20) IP20 / Chassis
Sem filtro de RFI
Circuito de frenagem
Sem Painel de controle local
Placas eletrôn. envernizadas, Sem opcional de rede elétrica
CHASSI M4
Outras opções de acordo com o código do modelo

Código Danfoss: FC-021P15KT4E20HXBXCXXXSXXX

Detalhes do produto

Peso bruto 6.3 kg
Peso líquido 6 kg
Volume 0 l
EAN 5715253003979

VLT® MICRO DRIVE FC 051 SERIES

Visão do produto (Alterar) GLBL Global (Padrão)
Grupo de produtos FC- VLT® Micro Drive FC-
Série Micro Drive 021 21
Potência Nominal P15K (P15K) 15 KW / 20 HP
Fase T Trifásico
Tensão de rede 4 380 - 480 VCA
Gabinete E20 (E20) IP20 / Chassis
Filtro de RFI HX Sem filtro de RFI
Freio - Safe Stop B Circuito de frenagem
LCP X Sem Painel de controle local
Revestimento de PCB C Placas eletrôn. envernizadas
Opcional de rede elétrica X Sem opcional de rede elétrica
Adaptação A X Entradas de cabo padrão
Adaptação B X Sem adaptação
Versão do software SXXX Última versão do SW padrão
Tamanho do Chassi M4 CHASSI M4
Codificação Parte 1 FC-021P15KT4E20HXBXCXXXSXXX
Código do modelo 01 FC-021P15KT4E20HXBXCXXXSXXX
Catálogo de produtos NO_VIEW SEM EXIBIÇÃO
Peso Bruto Calculado [kg] 6.3
Peso líquido calculado [kg] 6
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Fornecedor ERR01 Não é possível determ fornec
Fábrica recomendada ERR01 Não é possível determ fornec
Recommended Plant ERR01

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality