FC-302P30KT5E20H2XNXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131H5794

Conversores de Frequências
FC-302P30KT5E20H2XNXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

VLT® AutomationDrive FC-302
(P30K) 30 KW / 40 HP
Trifásico 380 - 500 VCA (E20) IP20 / Chassis
Filtro de RFI
Sem circuito de frenagem
Painel de contr local numérico
PCB não revestida Sem opcional de rede elétrica
Última versão do SW padrão
quadro: B4
Sem Opcional A Sem Opcionais B
Sem opcional C1 Sem opcional D

Outras opções de acordo com o código do modelo

Código Danfoss: FC-302P30KT5E20H2XNXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Reconfigurar

Detalhes do produto

Peso bruto 24.07 Kilogram
Peso líquido 20.37 Kilogram
Volume 105.71 Liter
EAN 5702427561724

 

Visão do produto (Alterar) GLBL Global (Padrão)
Grupo de produtos FC- VLT® AutomationDrive FC-
Série 302 302
Potência Nominal P30K (P30K) 30 KW / 40 HP
Fase T Trifásico
Tensão de rede 5 380 - 500 VCA
Gabinete E20 (E20) IP20 / Chassis
Filtro de RFI H2 Filtro de RFI
Freio - Safe Stop X Sem circuito de frenagem
LCP N Painel de contr local numérico
Revestimento de PCB X PCB não revestida
Opcional de rede elétrica X Sem opcional de rede elétrica
Adaptação A X Entradas de cabo padrão
Adaptação B X Sem adaptação
Versão do software SXXX Última versão do SW padrão
Pacote de idioma padrão X Pacote de Idioma Padrão
Opcional A AX Sem Opcional A
Opcional B BX Sem Opcionais B
Opcional C0 do MCO CX Sem opcional C0
Opcional C1 X Sem opcional C1
Software do opcional C XX Sem opção de software
Opcional D DX Sem opcional D
Tamanho do Chassi B4 B4
Codificação Parte 1 FC-302P30KT5E20H2XNX
Codificação Parte 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
HELP CHAR FC-302
Variant condition (ref. YV00)






























302_2
302_POWER_GROUP_2
5
60031
A_OPT_FC-302P30KT5AX
BR_FC-302P30KT5X
BR_FC-302P30KT5XH2
B_OPT_FC-302P30KT5BX
C0_OPT_FC-302P30KT5CX
C1_OPT_FC-302P30KT5X
COT_FC-302P30KT5X
C_OPT_FC-302P30KT5XX
D_OPT_FC-302P30KT5DX
ECL_FC-302P30KT5E20
ECL_FC-302P30KT5E20H2
FC-302
FC-302P30KT5
FRAME_B4
HDW21_FC-302P30KT5X
HDW21_FC-302P30KT5XH2
HDW22_FC-302P30KT5X
HDW22_FC-302P30KT5XH2
HDW23_FC-302P30KT5X
HDW23_FC-302P30KT5XH2
IN_POWER_GROUP_2
LCP_FC-302P30KT5N
P30K
RFI_FC-302P30KT5H2
SV_FC-302P30KT5SXXX
SV_FC-302SXXX
SV_FC-302SXXXB4
VLT
Variant condition (Purch)






























302_2
302_POWER_GROUP_2
5
60031
A_OPT_FC-302P30KT5AX
BR_FC-302P30KT5X
BR_FC-302P30KT5XH2
B_OPT_FC-302P30KT5BX
C0_OPT_FC-302P30KT5CX
C1_OPT_FC-302P30KT5X
COT_FC-302P30KT5X
C_OPT_FC-302P30KT5XX
D_OPT_FC-302P30KT5DX
ECL_FC-302P30KT5E20
ECL_FC-302P30KT5E20H2
FC-302
FC-302P30KT5
FRAME_B4
HDW21_FC-302P30KT5X
HDW21_FC-302P30KT5XH2
HDW22_FC-302P30KT5X
HDW22_FC-302P30KT5XH2
HDW23_FC-302P30KT5X
HDW23_FC-302P30KT5XH2
IN_POWER_GROUP_2
LCP_FC-302P30KT5N
P30K
RFI_FC-302P30KT5H2
SV_FC-302P30KT5SXXX
SV_FC-302SXXX
SV_FC-302SXXXB4
VLT
STAT NO 60031
Visão do produto (padrão) Global (Standard)
Potência 150% (HO) [KW] 30 30
Potência 110% (NO) [KW] 37 37
Altura [mm] 516,0 516,0
Largura s/ opcionais C [mm] 229,0 229,0
Profundidade [mm] 242,0 242,0
Profund. c/ opcional A/B [mm] 242,0 242,0
kVA 42.3 42.3
Perdas NO [W] 698 698
Perdas NO [W] 698 698
Perdas HO [W] 570 570
Perdas HO [W] 570 570
Corrente constante (NO) [A] 73 73
Corrente intermitente (NO) [A] 80.3 80.3
Corrente constante (NO) [A] 65 65
Corrente intermitente (NO) [A] 71.5 71.5
Corrente constante (HO) [A] 61 61
Corrente intermitente (HO) [A] 91.5 91.5
Corrente constante (HO) [A] 52 52
Corrente intermitente (HO) [A] 78 78
Calculated Gross Weight [kg] 24.07
Calculated Package Weight 3.7
Calculated Net Weight [kg] 20.37
Helping cstic for weight calc 0
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Product Hierarchy 87E2660560031
Fornecedor ERR01 Não é possível determ fornec
Fábrica recomendada ERR01 Não é possível determ fornec
Código do modelo 01 FC-302P30KT5E20H2XNX
Código do modelo 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01 ERR01
Material Net Weight 20.37

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality